Termékek közzététele
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
    Fagerhult

    Notor 65 Delta

    Suspended or ceiling-mounted workplace luminaire with direct or direct/indirect light. Delta louvres provide high efficiency and optimal lighting comfort. Single or continuous installation. Luminaire body enameled in white (RAL 9016) or natural anodised, extruded aluminium finish. The indirect light is covered by an opal film which generates a wide beam and acts as a dust cover. End caps are included in the Start/Single-luminaire. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2500lm, 3000lm, 3500lm, 5000lm, 6650lm, 7000lm, 9500lm & 10000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct/Indirect) Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Specifikáció
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNotor-65-Delta
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Észak-Amerika Afrika