Termékek közzététele
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles. Also available with Tunable White, RGB/W and integrated emergency lighting. Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80, 90 IP: 44 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Specifikáció
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPleiad-G4-205
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportRecessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Észak-Amerika Afrika