Termékek közzététele
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    A round-beam decorative luminaire for ceiling or wall installation in two sizes for entrances and stairwells, for example. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body/decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enamelled in glossy black (RAL 9005) or clear lacquered brushed aluminium. Key Features Lumen: 1800lm, 4000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect DALI absence, e-Sense Move DALI absence
    Specifikáció
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTibi_Ceiling-Wall
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportSurface mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Észak-Amerika Afrika