Termékek közzététele
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

    The main purpose of the fixed skylight is to take advantage of natural light. Natural light in a home increases the comfort of living and positively influences health.

     

    Features:

     

    - suitable for roof pitches between 15°-85°

     

    - low-emission and heat-reflecting double glazed glass

     

    - warm spacer increases condensation resistance

     

    - perimeter gasket underneath the frame

     

    - range of internal and external accessories available

     

    - internal gasket system to collect and drain any possible condensation water to the outside

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóusa_premium_deck_mounted_skylight_fx_g31
    • TermékcsaládSkylights
    • TermékcsoportDeck mounted fixed skylights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia