Termékek közzététele
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    The FalcoLinea Sofa is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    Specifikáció
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófalcolinea-level-bench
    • TermékcsaládOutdoor furniture
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 leírásStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches