Termékek közzététele
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench without back

    The FalcoRelax bench without backrest is a comfortable and stylish seating solution designed for public spaces. It is made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel, with the option to powder coat the steel in a standard RAL color. The hidden connections ensure a sleek finish and added durability. By using multiple bench supports, individual seating areas and armrests can be created. The FalcoRelax is available in different lengths and configurations, including an extended version that can be customized with extension elements.

    Specifikáció
      • comfortable bench without backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófalcorelax-outdoor-bench
    • TermékcsaládOutdoor furniture
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 leírásStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSite Furnishings
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches

    Termék elérhetősége

    Európa