Termékek közzététele
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    "Aluminum Honeycomb Panel is an innovative in the group of Composite Panel It is used in the space and aircraft industries. This Aluminium Honeycomb Panel has been invented and developed in order to have 4 important qualifications, which are 1. Light, compared with its strength 2. Able to reduce structures, strong, and evenly flat 3. Resistant to humidity and water 4. Fire-resistant, Class A2 The Panel Core is designed into a honeycomb structure to create the above-mentioned qualifications. Various materials are used to produce the honeycomb panel core (depending on the purpose of use) e.g. Aluminium, etc."
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FLEX-System
    • TermékcsaládComposite-Panel
    • TermékcsoportAluminum-Honeycomb
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • OmniClass szám23-13 33 15
    • OmniClass névWall Exteriors

    Termék elérhetősége

    Ázsia