Termékek közzététele
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide Light System

    "Aluminum Honeycomb Panel is an innovative

    in the group of Composite Panel It is used in the

    space and aircraft industries. This Aluminium Honeycomb

    Panel has been invented and developed in order to have

    4 important qualifications, which are

    1. Light, compared with its strength

    2. Able to reduce structures, strong, and evenly flat

    3. Resistant to humidity and water

    4. Fire-resistant, Class A2

    The Panel Core is designed into a honeycomb structure to

    create the above-mentioned qualifications. Various materials

    are used to produce the honeycomb panel core (depending

    on the purpose of use) e.g. Aluminium, etc."

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-Light-System
    • TermékcsaládComposite-Panel
    • TermékcsoportAluminum-Honeycomb
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • OmniClass szám23-13 33 15
    • OmniClass névWall Exteriors

    Termék elérhetősége

    Ázsia