Termékek közzététele
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTERRATEX_Terracotta
    • TermékcsaládPanel
    • TermékcsoportTerracotta
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)22
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTégla
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • OmniClass szám23-13 33 15
    • OmniClass névWall Exteriors

    Termék elérhetősége

    Ázsia