A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Canopies Gran Sasso

Egyedi azonosító: Canopies_Gran_Sasso
Gyártó: Faraone
Termék család: Shelters
Termék csoport: Canopies
Publikálás dátuma: 2019-06-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Stainless steel
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Tájkertészet - Outdoor Furniture
UNSPSC név: Canopy
UNSPSC kód: 30151902
Uniclass 1.4 Kód: L4211
Uniclass 1.4 Leírás: Canopies
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Leírás: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Leírás: Canopy systems
NBS Reference Kód: 25-50-45-10
NBS Reference Leírás: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Név Érték
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®