Egyedi azonosító: | Canopies_Linea_Mini |
---|---|
Gyártó: | Faraone |
Termék család: | Shelters |
Termék csoport: | Canopies |
Publikálás dátuma: | 2019-05-28 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/linea-mini/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://faraone.it/wp-content/uploads/2018/04/CATALOGO_PENSILINE_2018_en-f... |
Útmutató videó: | https://youtu.be/G5EsbbBiktE |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/faraone/product/canopies_linea_mini
Elsődleges anyag: | Glass |
---|---|
Másodlagos anyag: | Stainless steel |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
BIMobject kategória: | Tájkertészet - Outdoor Furniture |
---|---|
UNSPSC név: | Canopy |
UNSPSC kód: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Kód: | L4211 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Canopies |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Leírás: | Canopy systems |
NBS Reference Kód: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Leírás: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Canopies |
Név | Érték |
---|---|
Height | 600 mm — 1000 mm |
Length | 1500 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Length | 1500 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®