Termékek közzététele
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
    Faraone

    Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities

    INDICATED FOR HIGH PERFORMANCE, TESTED UP TO 1,000 KG/M Glass and aluminium balustrades of robust design. Balustrade for resistance to heavy loads. Suitable for installations in places subject to great crowds such as stadiums and sports centres.
    Specifikáció
    • The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa Stadio: Solutions valid for UNI EN 13.200-3 norm with a request increase of + 20% or + 50%.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóninfa-stadio
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportNinfa - high performance glass railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing