Termékek közzététele
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNinfa50N
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportNinfa - high performance glass railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing