Termékek közzététele
NILA Black and off white floor lamp
Faro Barcelona

NILA Black and off white floor lamp

Elegance meets functionality in the NILA living room floor lamp. With an off-white cylindrical lampshade and black structure, this avant-garde design wall light enhances any space. Contemporary and practical.
Specifikáció
  • Reference: 20055

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776350649

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2015

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Off White

    Blade finish: Off White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1400

    Length: 300

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.775

    Net weight consolidated item: 5.05

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20055_-_NILA-Black-and-off-white-floor-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagTextil
  • Nettó tömeg (kg)5.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető