Termékek közzététele
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
    Faro Barcelona

    ACADEMY White table lamp

    White tabletop version of ACADEMY, a collection of designer lamps from Nahtrang that is characterized by its simple and classic style. Ideal for the dining room or reading spaces, since the light can be regulated. This lamp is easy to turn on/off thanks to the Touch Dimmer system.
    Specifikáció
    • Reference: 28203

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 350lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 539

      Length: 447

      Depth: 160

      Base diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 610

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 455

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 14

      Net weight consolidated item: 2,50

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névTable Lamps
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia