Termékek közzététele
ISABELLE 400 White pendant lamp
Faro Barcelona

ISABELLE 400 White pendant lamp

The ISABELLE collection designed by Héctor Serrano stands out for its wavy and delicate texture that evokes elegant vases. Emitting a soft and warm light through an opal glass diffuser, its waves play with light and shadows, giving it a unique personality. The ISABELLE 400 pendant lamp adapts ideally to any space, whether domestic or contract. Available in three complementary models, they can be worn individually or together depending on the desired environment.
Specifikáció
  • Reference: 28301

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776352643

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2830

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 407

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.104916

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.82

    Net weight consolidated item: 4,00

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító28301_-_ISABELLE-400-White-pendant-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSUSPENSION
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)400
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető