Termékek közzététele
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
    Faro Barcelona

    STOOD 5L Black and wood pendant lamp

    STOOD is a collection of designer lighting created by LÚCID. This lamp to illuminate the home combines a wooden lampshade, which gives warmth to the room, and a metal structure. The hanging lamp allows the space to be filled and the lighting to be distributed evenly over the surface.
    Specifikáció
    • Reference: 29849

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 5

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2470

      Length: 1510

      Depth: 460

      Canopy diameter: 145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1550

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 435

      Volume Box Ind. Trawl: 0.085527

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 5.525

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29849_-_stood-black-and-wood-pendant-lamp-5l
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL