Termékek közzététele
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan
    Faro Barcelona

    ANDROS XXL Anodized grey fan

    Large anodized gray ceiling fan with 6 aerodynamic blades and a groundbreaking design. ANDROS is a contemporary ceiling fan, ideal for ventilation of rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with DC motor has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Specifikáció
    • Reference: 33465A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1327

      Blade material: Aluminium

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 460

      Length: 2130

      Depth: 2130

      Total diameter: 2130

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      RPM: 30-41-53-64-74-88

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074123

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.888

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • TermékcsaládFan
    • TermékcsoportWithout Light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásVentillátor
    • ETIM-kódEC000532
    • ETIM-névFan
    • UNSPSC névFans
    • UNSPSC kód40101604
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 leírásPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Ceiling Fans
    • OmniClass szám23-33 31 19 11 15
    • OmniClass névCeiling Fans