Termékek közzététele
Light kit grey for TYPHOON
Faro Barcelona

Light kit grey for TYPHOON

Gray light complement for the TYPHOON ceiling fan.
Specifikáció
  • Reference: 33489K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167261

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Serie: 3335

    Body material: Steel+ABS

    Body finish: Grey

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 16W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 40

    Total diameter: 200

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 60

    Individual box width: 215

    Length individual box: 215

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002774

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0.6

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33489K_-_Light-kit-grey-for-TYPHOON
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportLIGHT KIT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagABS
  • Nettó tömeg (kg)0.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció