Termékek közzététele
MINI MALLORCA White fan
MINI MALLORCA White fan
MINI MALLORCA White fan
MINI MALLORCA White fan
    Faro Barcelona

    MINI MALLORCA White fan

    MINI MALLORCA is the reduced version of the MALLORCA fan, ideal for ventilating rooms up to 13m2. Motor made of steel, MDF wooden blades finished in reversible white/maple. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds with a consumption of 10-21-41W and 80-145-180 revolutions per minute depending on speed. MINI MALLORCA is a ceiling fan designed to meet the needs of different rooms. Suitable for sloped roof.
    Specifikáció
    • Reference: 33603

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776079625

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Series: 3365

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 235

      Length: 1070

      Depth: 1070

      Total diameter: 1070

      Canopy diameter: 130

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 10-21-41

      RPM: 80-145-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 255

      Length individual box (MM): 505

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 4,50

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33603_-_mini-mallorca-white-ceiling-fan
    • TermékcsaládFan
    • TermékcsoportWith Light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásVentillátor
    • ETIM-kódEC000532
    • ETIM-névFan
    • UNSPSC névFans
    • UNSPSC kód40101604
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 leírásPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Ceiling Fans
    • OmniClass szám23-33 31 19 11 15
    • OmniClass névCeiling Fans