Termékek közzététele
ICARIA L Aluminium fan
ICARIA L Aluminium fan
ICARIA L Aluminium fan
ICARIA L Aluminium fan
    Faro Barcelona

    ICARIA L Aluminium fan

    3.0/5 csillag3.0(5 vélemény)
    Ceiling fan with light with modern lines ideal for rooms up to 17m2. Motor made of steel, plywood blades and opal glass diffuser. The finish of the blades is grey/maple and they are reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 155.62 m3 min / 5496 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Specifikáció
    • Reference: 33701

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776090484

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3300

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 415

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 270

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 625

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.9

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.85

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33701_-_icaria-aluminium-ceiling-fan
    • TermékcsaládFan
    • TermékcsoportWith Light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásVentillátor
    • ETIM-kódEC000532
    • ETIM-névFan
    • UNSPSC névFans
    • UNSPSC kód40101604
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 leírásPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Ceiling Fans
    • OmniClass szám23-33 31 19 11 15
    • OmniClass névCeiling Fans