Termékek közzététele
ALO L Black/wood fan DC SMART 110V
Faro Barcelona

ALO L Black/wood fan DC SMART 110V

ALO L is a ceiling fan with a DC motor with modern lines, ideal for rooms from 17.6 m² to 28 m². Motor made of steel and wooden blades. It is activated using a remote control, included. This black fan has 6 adjustable speeds, a reverse function and can be installed on inclined ceilings. SMART version. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150-26, which must be purchased separately.
Specifikáció
  • Reference: 33718DCWP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350748

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 302

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33718DCWP-110_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART-110V
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportWithout Light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció