Termékek közzététele
MENO L White fan
Faro Barcelona

MENO L White fan

Extra long ceiling fan ideal for spaces from 17.6 m² to 28 m². Motor made of aluminum and white ABS wooden blades. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. MENO has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
Specifikáció
  • Reference: 33782

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3395

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 320

    Length: 1350

    Depth: 1350

    Total diameter: 1350

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 5

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 22-43-85

    RPM: 108-162-235

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.058988

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.08

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 4.9856

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33782_-_MENO-L-White-fan
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportWithout Light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)4.9856
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció