Termékek közzététele
Light kit white for PUNT
Faro Barcelona

Light kit white for PUNT

White light complement for the PUNT ceiling fan. Its lighting source is 18W LED included.
Specifikáció
  • Reference: 33814L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776351424

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Serie: 33814

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    Power max (W): 18

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002436

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    Net weight consolidated item: 0,45

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33814L_-_Light-kit-white-for-PUNT
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportLIGHT KIT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció