Termékek közzététele
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
    Faro Barcelona

    STAN LED White track projector

    STAN LED is a white track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    Specifikáció
    • Reference: 43724

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168237

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 869224

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: BXRE-27G1000-C-73

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,607

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0,377

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43724_-_stan-led-white-track-projector
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportTRACK
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC névTrack lighting
    • UNSPSC kód39111508
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 leírásSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 21
    • OmniClass névSpotlight Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL