Termékek közzététele
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    CLARA Transparent pendant lamp

    4.3/5 csillag4.3(14 vélemény)
    Pendant lamp made of glass for interior lighting. Innovative design, industrial air and contemporary style. CLARA is a decorative luminaire ideal for both residential lighting and restaurants.
    Specifikáció
    • Reference: 64128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Total diameter: 270

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 370

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 330

      Volume Box Ind. Trawl: 0.040293

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 1.19

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia