Termékek közzététele
HANNA Nickel wall lamp
Faro Barcelona

HANNA Nickel wall lamp

Nickel finished wall lamp. Made of metal. HANNA is a wall lamp ideal for illuminating reading corners in the home.
Specifikáció
  • Reference: 64301

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776170070

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 6430

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 220

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 190

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01254

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 0.935

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító64301_-_HANNA-Nickel-wall-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.935
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető