Termékek közzététele
HALITA Transparent pendant lamp
Faro Barcelona

HALITA Transparent pendant lamp

HALITA is a pendant luminaire for interior lighting. HALITA is made of metal and glass. The finishes are gold and black. This lamp is an original and fresh way to illuminate the most modern spaces.
Specifikáció
  • Reference: 65071

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776077041

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6507

    Screen material: Glass

    Screen finish: Transparent

    Blade finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1900

    Length: 300

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 180

    Individual box width (MM): 350

    Length individual box (MM): 360

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02268

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.7

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító65071_-_HALITA-Transparent-pendant-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSUSPENSION
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok