Termékek közzététele
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp
    Faro Barcelona

    CAT RED portable lamp

    Original and fun portable lamp made of aluminum and PEMD diffuser, designed for outdoor lighting. Design lamp designed by Nahtrang and available in three colors: red, white and black. CAT has an accessory ref. 71556, not included, which allows it to be converted into a wall light.
    Specifikáció
    • Reference: 71564

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090149

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 7156

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Matt White

      IP: 54

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 200

      Depth: 200

      Related accessory: 71556

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.013

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.082

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71564_-_cat-red-portable-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia