Termékek közzététele
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
    Faro Barcelona

    VOILA Portable lamp

    VOILA is a fun portable design for outdoor lighting. The diffuser of this luminaire has a round shape and thanks to different accessories it can be converted into a hanging lamp, a table lamp or a stake. In addition, you can change the color of the light beam and choose between white, blue, green and red. It is recharged with a USB cable (included) and has a battery life of 7 hours. A full charge takes 10 hours. VOILA comes with a 53mm long rope included.
    Specifikáció
    • Reference: 71565

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187610

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Wall

      Series: 7159

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 2

      Light source: RGB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Voltage: 5V DC

      Colour temperature: 3000K

      Total height: 190

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Type of charging included: MICRO USB

      Accessories included in the box: Estaca,cuerda (53mm)

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 20

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00084

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.55

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71565_-_voila-portable-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia