Termékek közzététele
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    KERALA Dark grey wall lamp

    4.7/5 csillag4.7(11 vélemény)
    Wall lamp for outdoor lighting with a timeless style. This wall light is designed to illuminate the garden or the entrance of the house.
    Specifikáció
    • Reference: 74453

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776147232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107698

      Fixing: Wall

      Series: 7445

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00160

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 380

      Length: 120

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 208

      Individual box width (MM): 175

      Length individual box (MM): 405

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.33

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL