Termékek közzététele
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Series 710 atmospheric vacuum breakers assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that pressure loss causes vacuum conditions. Series 710, 715 is ideal for hose bibs, chemical vats, X-ray tanks, turf irrigation systems, and laboratory sinks. They feature a bronze body and lightweight plastic poppets. Maximum working pressure: 150psi (10.3 bar).

Specifikáció
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • TermékcsaládBackflow Prevention
  • TermékcsoportVacuum Breakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 névReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 31 11
  • OmniClass névBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING