Termékek közzététele
Y Pattern Strainers - 758A
Febco

Y Pattern Strainers - 758A

4.0/5 csillag4.0(10 vélemény)

Series 758A Y pattern strainers are installed in water piping systems to protect expensive equipment (such as backflow preventers) from damage or failure that can be caused by foreign material in the pipeline. Series 758A feature cast iron bodies. Maximum working pressure: 200psi (13.8 bar).

Specifikáció
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
    • Unplugged, NPT blowoff connections are situated on cover
    • Recessed screen seats assure accurate screen alignment

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító758a-strainers
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 leírásY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29 17
  • OmniClass névY Strainers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada