Termékek közzététele
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

The FEBCO Series 850U Double Check Valve Assemblies are
designed for non-health hazard applications. Series 850U are
designed to protect drinking water supplies from dangerous
cross-connections in accordance with national plumbing codes
and water authority requirements for non-potable service applications such as irrigation, fireline, or industrial processing.
End Connections – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Specifikáció
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító850U-small
  • TermékcsaládBackflow Prevention
  • TermékcsoportDouble Check Valve Assemblies
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 névReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 31 11
  • OmniClass névBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING