Termékek közzététele
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Specifikáció
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSingle-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • TermékcsaládCheck Valves
  • TermékcsoportSingle Check Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névInline check valves
  • UNSPSC kód40141622
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada