Termékek közzététele
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

This 10 to 38 inch durable valve and meter support stand allows for quick and easy installation and allows the height to be field adjustable. This pair of support stands are made of all-welded construction and a corrosion resistant coating on bars. They also have an epoxy coated cast iron yoke and mounting plate and zinc plated steel support cylinders.

Specifikáció
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBF-STD-1-Support-stand
  • TermékcsaládBackflow Prevention
  • TermékcsoportBackflow Preventer Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 névReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 31 11
  • OmniClass névBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING