Termékek közzététele
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856

    MasterSeries LF856 Lead Free* double check detector assemblies are designed to protect drinking water supplies from dangerous cross-connections in accordance with national plumbing codes and water authority requirements for non-health hazard service applications such as irrigation, fire line, or industrial processing. They feature a ductile iron body. Maximum working pressure: 175psi (12.1 bar).

    Features

    • Primarily used for protection of drinking water systems and fire sprinkler systems
    • Winterization feature with disc retainers and valve body drain ports
    • Protects drinking water supplies from dangerous cross-connections
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    Specifikáció
    • Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDouble-Check-Detector-Assemblies-Large-Diameter-LF856
    • TermékcsaládBackflow Prevention
    • TermékcsoportReduced Pressure Detector Assemblies
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 névReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass szám23-27 31 11
    • OmniClass névBackflow Preventors
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING