Termékek közzététele
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Series FPHB-1 key operated wall hydrants have been specifically designed to provide outside access to a building water supply for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems. The FPHB-1 is located outside of the home, reducing the time spent on service calls. Maximum working pressure: 175psi (12.1 bar)

Specifikáció
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFPHB-1-Wall-Hydrant
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves - Wall Hydrants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 névReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 31 11
  • OmniClass névBackflow Preventors
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING