Termékek közzététele
Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT

Series LF622FT Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves are designed for steam service applications. They are ideal for throttling and balancing of nonabrasive fluids where minimum flow is 20% to 100% of valve capacity. The full port design ensures minimal pressure drop. These valves feature a PTFE stem packing seal, thrust washer and seat. They are available with tapped outlets suitable for the installation of a pressure gauge or test cock. Maximum Working Pressure: 600psi (41.3 bar) WOG; 125psi (8.6 bar) WSP.
Specifikáció
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLead-Free-Full-Port-Tapped-Ball-Valves-LF622FT
  • TermékcsaládIrrigation Specialties
  • TermékcsoportBall Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING