Termékek közzététele
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Fermacell PL
    Archivált

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGypsum-Fibreboard-12-5mm
    • TermékcsaládBuilding Material
    • TermékcsoportFermacell Gypsum Fibreboard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2016-03-18
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)12.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Gipsz / Rost / Vakolt elemek