A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

1S11 100mm 30min 52dB 4500mm MW 60mm

Egyedi azonosító: 1S11-100mm-30min-52dB-4500mm-MW-60mm
Gyártó: Fermacell
Termék család: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Termék csoport: Partition walls on steel walls with insulation
Mélység (mm): 100
Publikálás dátuma: 2017-01-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Wall Thickness: 100mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/20 kg/m3/Mineral Wool
With Fire Rating/Partition Height: 4500 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Elsődleges anyag: Gypsum
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Wallboard
UNSPSC kód: 30161501
Uniclass 1.4 Kód: L384
Uniclass 1.4 Leírás: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Leírás: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Leírás: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Leírás: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Partitions
OmniClass szám: 23-15 11 11 11
OmniClass cím: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject®