A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

1S23 180mm 60min 58dB 7500mm NW

Egyedi azonosító: 1S23-180mm-60min-58dB-7500mm-NW-c600mm
Gyártó: Fermacell
Termék család: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Termék csoport: Partition walls on steel walls without insulation
Mélység (mm): 180
Publikálás dátuma: 2017-01-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Wall Thickness: 180mm
Stud: C 125 - steel frame@600mm centres
Facings: asym 2-3 layerd layers 12.5 + 10/12.5 + 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 11450 mm
With Fire Rating/Partition Height: 7500 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 58 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Elsődleges anyag: Gypsum
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Wallboard
UNSPSC kód: 30161501
Uniclass 1.4 Kód: L384
Uniclass 1.4 Leírás: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Leírás: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Leírás: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Leírás: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Partitions
OmniClass szám: 23-15 11 11 11
OmniClass cím: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®