Archived

1S24 115mm 60min 46dB 4000mm NW

Wall Thickness: 115mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 2 layers 10 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 4450 mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 46-48 Rw
Specifikációkinyitás / összecsukás
Műszaki specifikációkinyitás / összecsukás
Linkekkinyitás / összecsukás
Kapcsolódó adatokkinyitás / összecsukás
Besorolásokkinyitás / összecsukás