Egyedi azonosító: | 1S31W-120mm-90min-64dB-4000mm-MW-60mm |
---|---|
Gyártó: | Fermacell |
Termék család: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Termék csoport: | Partition walls on steel walls with insulation |
Mélység (mm): | 120 |
Publikálás dátuma: | 2017-01-13 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.fermacell.co.uk/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/1038.php |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Technikai leírás: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/947.php |
Útmutató videó: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/take_away_accessories_1256.php |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/fermacell/product/1s31w-120mm-90min-64db-4000mm-mw-60mm
Elsődleges anyag: | Gypsum |
---|---|
Másodlagos anyag: | Steel |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
BIMobject kategória: | Falak - Térelválasztók |
---|---|
IFC besorolás: | Wall |
UNSPSC név: | Wallboard |
UNSPSC kód: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kód: | L384 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Leírás: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Kód: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Leírás: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Partitions |
OmniClass szám: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass cím: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II kód: | C1010 |
CSI UniFormat II cím: | Partitions |
BIMobject®