A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

1S34 255mm 90min 75dB 6500mm MW 2x100mm

Egyedi azonosító: 1S34-255mm-90min-75dB-6500mm-MW-2x100mm-c625mm
Gyártó: Fermacell
Termék család: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Termék csoport: Partition walls on steel walls with insulation
Mélység (mm): 255
Publikálás dátuma: 2017-01-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Wall Thickness: 255mm
Stud: 100mm - 2x C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: 2x 100mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
With Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 75 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Elsődleges anyag: Gypsum
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Wallboard
UNSPSC kód: 30161501
Uniclass 1.4 Kód: L384
Uniclass 1.4 Leírás: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Leírás: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Leírás: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Leírás: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Partitions
OmniClass szám: 23-15 11 11 11
OmniClass cím: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic
  • Poland

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.