Termékek közzététele
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Archivált

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Fermacell gipsz rost panelek készülnek gipsz és papírszálak, amely kapjuk újrahasznosítási eljárást. Kínálnak egy csomó előnye van a teljes "száraz" belső. Tervezett alkalmazások: - Belső alkalmazások falak, mennyezetek és a tető       - Építőlemez       - Tűzálló panel       - Páramentes lemez - Belső alkalmazások alapterületű A termék előnyei: - Élő Egészséges belülről jó beltéri klíma - Alkalmas vizes helyiségek és szabályozza a nedvességet - Akusztikus - Rendkívül tartós - Nagy stabilitás és statikus használat - Nem gyúlékony - Egyszerű feldolgozás és az egyszerű csatolt - Gazdasági ragasztott kötéssel - Flächenspachtelung Ha kérdése van a készítmény alkalmazásával a lakó- és kereskedelmi területeken, kérjük lépjen kapcsolatba a technikai tanácsadó Fermacell.
    Specifikáció
    • Fermacell gipszrost lapok A2-s1 d0 az EN 13501-1 szerint jóváhagyott vastagságban 10 és 18 mm összhangban az Európai Műszaki Engedély ETA-03/0050, a német Institute for Building Technology, Berlin, továbbá a megfelelő felületkezelést nem éghető, osztály. A FERMACELL gipszrost lapok egy CE-jelöléssel, és megfelelnek a CPD. Mert szerkezetek FERMACELL burkolás a fal, mennyezet és padló terület a különböző vizsgálati bizonyítványok, jóváhagyási dokumentumok, jelentések és hasonló dokumentumok. jellemzők: Európai Műszaki Engedély: ETA-03/0050 Hivatalos jóváhagyás: Z-9,1-434 Címkézés: GF-I-W "C1 DIN EN 15283-2 Építőanyag-osztály: nem éghető, A2-s1 d0 az EN 13501-1 szerint Lemezvastagság: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Panel méretek: lásd a nemzeti szállítási lehetőségek Sűrűség 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Négyzetmétertömeg: 11,5 / 15/18/21 kg / m² a d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Mérettoleranciák egyensúlyi nedvességtartalom: a hosszúság és szélesség 0 és - 2 mm, vastagság ± 0,2 mm Átlós különbség ≤ 2 mm Dehnunge / zsugorodás változás rel. Páratartalom 30% (20 ° C): 0,25 mm / m Egyensúlyi nedvességtartalom: 1,3%, 65% rel. Nedvesség és 20 ° C levegő-hőmérséklet Páradiffúziós ellenállási tényező: μ = 13 A vízgőz adszorpciós: WS II DIN 18947: 2013-08 Hővezető képesség: λ = 0,32 W / (mK) a DIN EN 12664 Fajlagos hőkapacitás cp = 1100 J / (kgK) Lúgosság: pH ≈ 8/7 Brinell keménység: 30 N / mm² Vastagsági duzzadás: <2% 24 órás tárolás után a vízben Hőtágulási együttható: 0,001% / K Van jellemző szilárdsági jellemzőinek FERMACELL gipszrost lapok számítások szerint a DIN EN 1995-1-1 + Nemzeti melléklet (NA) letölthetők a gyártó.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • TermékcsaládBuilding Material
    • TermékcsoportFermacell Gypsum Fibreboard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-01-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Gipsz / Rost / Vakolt elemek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015 leírásGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass szám23-13 25 11 11
    • OmniClass névBoard Fireproofing