A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E13

Egyedi azonosító: fermacell_2E13_dry-flooring-element_40mm_DE_76003
Gyártó: Fermacell
Termék család: Flooring
Termék csoport: Fermacell Flooring Elements
Szélesség (mm): 1500
Magasság (mm): 500
Mélység (mm): 40
Publikálás dátuma: 2017-11-27
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboard + 20 mm expanded polystyrene TCG 040

Technical characteristics:
Element Thickness: 40 mm
Point Load: 0,23 KN/m²
Thermal resistance: 0,56 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: Bfl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Elsődleges anyag: Gypsum
Másodlagos anyag: EPS
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Építkezés - Mennyezet
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Név Érték
Application 1 ; 2
Custom Materials Gypsum Fibreboard ; Glue
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Material Gypsum
Panel Thickness 10 mm
Thickness 40 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Gypsum

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

Név Érték
M Fire Rating F60
Thickness 40 mm

BIMobject®