A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E32

Egyedi azonosító: fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030
Gyártó: Fermacell
Termék család: Flooring
Termék csoport: Fermacell Flooring Elements
Szélesség (mm): 1500
Magasság (mm): 500
Mélység (mm): 30
Publikálás dátuma: 2017-11-27
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 30 mm
Point Load: 0,25 KN/m²
Thermal resistance: 0,28 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90 (raw ceiling variant 1)
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Elsődleges anyag: Gypsum
Másodlagos anyag: Stone Wool
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Építkezés - Mennyezet
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Név Érték
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 10 mm
Thickness 30 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Név Érték
M Fire Rating F90
Thickness 30 mm

BIMobject®