A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Fermacell Bonded Levelling Compound

Egyedi azonosító: fermacell_bonded-levelling-compound_DE_78010
Gyártó: Fermacell
Termék család: Flooring
Termék csoport: Fermacell Accessories
Publikálás dátuma: 2017-11-20
Verziószám: 1
Típus: Dokumentáció (csak információ)
Letöltés (3)
The fermacell bonded levelling compound is a fast setting compound for leveling. It is moisture - resistant and consists of recycled foam plastic and a cement - based binding agent.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class accordung to DIN 4102: A2
Coefficent of thermal conductivity λ10,tr: 0,12 W/mK
Compressive strength according to DIN 53421: 0,4 bis 0,5 N/mm²
Dry bulk density: ca. 350 kg/m³
min. depth of packing: 30 mm
max. depth of packing: 2000 mm (in layers up to 500 mm)
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ = 7
Point load for 10 mm layer thickness: 0,035 KN/m²
Ready for laying: after approx. 24 hrs.
Storage: 6 months dry and frost - free

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Elsődleges anyag: Other
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 80

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Other
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Név Érték
Application Flooring
Height 30 mm — 500 mm
Material plastic ; cement

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material plastic ; cement

BIMobject®