A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Egyedi azonosító: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Gyártó: Fermacell
Termék család: Flooring
Termék csoport: Fermacell Accessories
Publikálás dátuma: 2017-11-20
Verziószám: 1
Típus: Dokumentáció (csak információ)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Elsődleges anyag: Other
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 100

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Szigetelés
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Név Érték
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material perlite

BIMobject®